HAC-C-P L Varmvalsade ankarskenor
Ny produktArtikel #r12784069
Varmvalsade ingjutna ankarskenor med hög prestanda i standardstorlekar och längder lämpliga för en mängd olika tillämpningar
- Material, korrosion: Stål, mekaniskt förzinkat, Rostfritt stål, A4
- Skenprofil: HAC-C-P 40L, HAC-C-P 50L
- PROFIS mjukvara: Ja
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Uppgraderad lastkapacitet – högre statisk spänning och skjuvvärden innebär att du kan specificera samma ingjutna skenor för praktiskt taget alla laster
- Utformade för snabb installation – ändkåpor med spikhål, skumfyllning med greppflik och många andra funktioner bidrar till att göra dessa ankarskenor snabbare och enklare att hantera på plats
- Konstruktions- och mjukvarusupport – du kan använda dig av Hiltis beräkningsprogram PROFIS Anchor Channel och vårt ingenjörsserviceteam för att effektivisera ditt konstruktionsarbete
- Finns i rostfria stål- och varmförzinkade versioner – ger korrosionsskydd som behövs för specifika miljöförhållanden
Användningsområden
- Infästning av konsoler till utfackningsvägg för fasader i betongplattor
- Infästning av överliggande MEP-installationer och utrustning
- Infästning av infrastruktur i tunnlar, inklusive säkerhetsutrustning och överliggande ledningar (versioner som är böjda eller i rostfritt stål finns tillgängliga)
- Skapar justerbara infästningspunkter i betong med möjlighet till eftermontering
- Infästning i hisschakt, såsom infästning av ledstänger, skjutdörrar eller avdelarbalkar)
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.