MFT-HP Hängskena 33
Ny produktArtikel #r13037775
Hängskena för dold infästning av fasadpaneler med hållare
- Längd: 6000 mm
- Material: Aluminum EN AW-6063 T66
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Snabbare, enklare montage av fasadbeklädnad – förbättrad design av hängskenan för problemfri panelinstallation
- Borttagning av enstaka panel – dessa omdesignade hållare är inte bara enklare att montera, utan gör det också möjligt att ta bort enstaka beklädnadspaneler (när de monterats med fixeringsstift)
- Allvädersmontage – till skillnad från injekteringsmassor kan du arbeta med det här systemet i praktiskt taget alla väderförhållanden
- Tillgänglig teknisk support – kontakta ditt lokala Hilti-team för projektspecifika råd om hur man optimerar den ventilerade fasadkonstruktionen
- Total systemlösning – från Hilti får du optimerade verktyg, förbrukningsvaror och tjänster i varje steg i installationen av ventilerade fasader
Användningsområden
- Dolt montage av fasadbeklädnad med mekaniska infästningar för infästning på baksidan