Vattenuppsamlare DD-WCS-250
Ny produktArtikel #2159814
Självfästande vattenuppsamlare
- Tillbehörstyp: Vattenuppsamlingssystem
- För användning med: DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
- Ytterligare information om tillbehör: Vattenuppsamlingssystem upp till Ø 250 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Vattenuppsamlare DD-WCS-250 #2159814
Funktioner
- Du behöver inga extra hållare för att sätta fast vattenuppsamlaren mot väggen
- Samlar upp till 80 % av slammet
Användningsområden
- Håll arbetsplatsen ren med vattenhanteringssystemet WMS 100
- Det finns flera olika uppsamlingsringar baserade på kärnborrets diameter