TE DRS-6-A (02) Dammutsug
Ny produktArtikel #r4694040
Påkopplingsbart dammutsug för enkel dammuppsamling
- För användning med: TE 6-A36 G04, TE 6-A36 G04
- Vikt: 1 kg
- Slagborrningsområde i diameter: 5 - 16 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Inbyggd motor för bästa effekt, ger 100 % sugeffekt direkt från start
- Enkel att koppla på med en hand – kan kopplas på när som helst utan extra verktyg
- Alla delar är inbyggda i dammutsuget – ingen dammsugare eller andra slangar behövs
- I stort sett dammfri borrning – tar bort upp till 97% av dammet
Användningsområden
- I stort sett dammfri borrning med TE 6-A36 (04) och TE 6-A22 (04) batteridrivna borrhammare
- Borrning upp till ett djup på 100 mm
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.