VC 20M-X Kompakt våt- och torrdammsugare
Ny produktArtikel #r11001061
Kompakt dammsugare för våt och torr användning med automatisk filterrengöring – M-klass
- Endast luftflödesmotor: 74 l/s
- Luftflöde vid slangände: 39 l/s
- Max. vakuum: 24.5 kPA
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Robust våt- och torrdammsugare för dammborttagning och städning i de tuffaste arbetsmiljöerna
- Utformad för mångsidig användning – tillräckligt kompakt och lätt för att enkelt kunna förflyttas från en byggarbetsplats till en annan
- Hilti AirBoost automatisk, adaptiv filterrengöring – rengör luftfiltret så snart det är nödvändigt för att hålla dammborttagningsprestandan på en hög nivå
- Prestandadisplay – återkoppling i realtid på dammsugarens filterstatus och sugstyrka
- Autostart som tillbehör tillgängligt – möjliggör på- och avstängning via Bluetooth®-fjärrkontroll
Användningsområden
- Dammuppsamling från slipning, kapning, spårfräsning, borrning och kärnborrning
- Våt och torr rengöring
- Borttagning av slam vid våt kärnborrning