Grundläggande på arbetsplatsen
Se hur du kan förbättra arbetsförhållandena med vår arbetsbelysning, byggradio och mycket mer.
Filter
10 Produkter
Batteridriven LED-lampa med kraftfull ljusstråle, lång räckvidd och tre lägen (arbetslampa, strålkastare och kombinerat) för belysning av arbetsområden (Nuron plattform)
Kraftfull belysningsmast med 360° ljustäckning för batteridriven inomhusbelysning på arbetsplatsen
Batteridriven byggbelysning med LED-lampa och en batterilivslängd som räcker hela dagen. Med roterande huvud och flera monteringsalternativ kan du lysa upp arbetsområdet för flera personer (Nuron batteriplattform)
Nuron
Batteridriven LED-arbetslampa med batteritid som räcker hela dagen. Lampa med ett roterande huvud och stor krok för att belysa arbeten som utförs av en person (Nuron plattform).
Batteridriven 12 V LED lampa med flexibelt huvud som lyser upp trånga till medelstora byggarbetsplatser
Kraftfull byggfläkt med batteritid för hela dagen, roterande huvud och upphängningskrokar för kylning och ventilering av arbetsområden (Nuron batteriplattform)
Nuron
Batteridriven bärbar arbetsplatsradio med upp till 22 timmars uppspelning per laddning och extra hållbarhet för användning på byggarbetsplatser (Nuron Li-ion Platform)
USB-laddningsadapter för Hilti 12 V-batterier för laddning av surfplattor, mobiler och andra enheter med USB-C- eller USB-A-portar
Nuron
USB-laddningsadapter till Nuron-batterier, med trådlös laddning, USB-C PD och USB-A-portar för att ladda bärbara datorer, surfplattor med mera
Kompakt batteridriven blåsmaskin för att avlägsna skräp från arbetsplatsen och förbereda arbetsytor (Nuron batteriplattform)