Rörupphängning med rörklammer, rörstöd för rörstråk
Rörupphängning med rörklammer, rörstöd för rörstråk

Enkla rörupphängningar

Spara tid och pengar

Genom att välja rörupphängningar från Hilti kan du spara tid och minska arbetskostnaderna med upp till 24 % på hela ditt rörmontage.

Loading
Lätta rörmontage

Lösningen för enkla rörmontage

Klick, montera, färdigt

Hiltis MM-system erbjuder en innovativ och effektiv lösning av montageskenor, komponenter och rörklammer för rörupphängning, speciellt designad för lätta upphängningar. Det är ett enkelt skensystem med ett stort sortiment för installation av rörstråk och VS-rör i fastighetsbyggnader. Här hittar du pendelmutter, montageskenor, skenkopplingar, konsoler, rörklammer och mycket mer.

Installation med MT montageskenor

Enkla rörmontage

Bidrar till lägre arbetskostnader

Fastigheter av normal storlek har kilometervis med rörgator som hålls på plats av tusentals montageskenor, fixpunkter, komponenter och rörklammer. Därför är montage och installation av rörupphängningar och rörstöd mycket arbetskrävande med traditionella metoder som takjärn. Men med Hiltis extremt flexibla, modulära system kan du arbeta upp till 24 % snabbare när du installerar infästningar med en mutterdragare försedd med adaptiv momentmodul. Hiltis modulära system går ut på att kunna kombinera olika komponenter för att få bästa möjliga rörmontage för dig.

Mäta rörupphänging med laser

Skarp laser för VS-installationer

360 graders linjelaser med perfekt precision

Perfekt precision för VS-installationer

Utför rördragningar, rörupphängningar och infästningar med millimeterprecision. Du sparar tid och undviker kostsamma fel, samtidigt som du säkerställer raka linjer och exakta höjder varje gång. Oavsett om du monterar avloppsrör, radiatorer eller genomföringar, kommer vår nya linjelaser PM 50 att ge dig professionella resultat varje gång.

Nya BX 4-22 Spikpistol för betong

Spika direkt i betong utan att borra

Med vår betongspikpistol kan du skjuta spik direkt i våra lätta MM montageskenor. Spika mot godset på skenan. Med fem spikar fäster du skenan mot betong och klarar en last på minst 55 kilo.

Åtdragning med mutterdragare med inbyggd momentkontroll

Kompakt mutterdragare

Rörupphängning med betongskruv

Nya SIW 4AT-22 Mutterdragare är idealisk med längre livslängd tack vare en borstlös motor som ger mer prestanda per laddning. Verktyget erbjuder tre hastighetsinställningar och förbättrad LED-belysning för snabbare och mer kontrollerad infästning. Användningsområden inkluderar bultning av stål, montage av HUS-skruv, franska träskruvar, kilankare och HRD-pluggar i betong och murverk.

Rörinstallation med exoskelett

Avlasta din överkropp med EXO-S Exoskelett

Förhindra muskel- och belastningsskador

Installation av kilometerlånga rörstråk och montera rörupphängningar ovanför huvudet dagarna i ända kommer oundvikligen leda till kramp och slitsamma arbetsförhållanden. Utan aktsamhet leder det till bestående ledvärk och muskelvärk. Vårt exoskelett har visat sig minska belastningen på muskler och leder vid arbete ovanför huvudet särskilt för montörer inom VS/Vent/El.

Produkter | Utforska vårt lätta system för rörinstallationer

Pendelmuttrar

Ett klick sen är det klart
Kallas även hammarhuvudskruv med fjäder, har en mekanism som låser dina nerpendlade rörupphängningar eller ansluter 90-gradiga montageskenor med ett enkelt klick.

Utforska pendelmuttrar

Montageskenor

C-profilskenor
Välj mellan 16mm, 30mm och 36mm i profilhöjd. Levereras i 2-meters längder. Riktigt bra förmåga i förhållande till vikt.

Utforska MM-skenor

Rörklammer

Rörsvepar utifrån dina behov
Utforska olika typer av baserat på korrosivitetsklass och insatser för ljudisolering eller distansskålar.

Utforska rörklammer

Inventariehantering och teknisk support

Utmaningar med inventering?

Vilken utrustning har du? Vem använder den och var är den? Behöver din utrustning service eller kalibrering? Är det dags att förnya medarbetarnas utbildning eller certifikat? Få in all väsentlig information och mer med ON!Track, Hiltis mjukvara och bluetooth taggar för materialstyrning, inventering och verktygsspårning i byggbranschen.

Ta reda på mer

Channel Calculator

Channel Calculator är appen för dig som vill utgå från vilket projekt du har framför dig. Du anger vilka typer av rör, hur många, vilka avstånd, vikt, tillverkare och om de ska vara vattenfyllda och isolerade. Därefter tar appen fram vilka rörsvep och skenor du ska ha baserat på dina val av rör, rörstödets totala längd och skenornas avstånd.

Öppna app

Hilti teknisk support

Dra nytta av support från våra experter under alla faser av projektet, från dimensionering till installation och styrning av projektet. Vi erbjuder allt från råd och rekommendationer från våra experter till ackrediterad utbildning och tester samt teknisk bedömning på plats för att hjälpa dig.

Mejla våra ingengörer

Dela