Teknisk information - hur hittar jag rätt?

Hilti Engineering Center
Lästid: < 5 minuter
Artikel

Ibland kan det upplevas svårt att hitta bland teknisk information. I denna artikel försöker vi reda ut och förenkla.

Andra specialerbjudanden
Mjukvara och tjänster

Inledning

För alla våra tekniska produkter – såsom infästning, installationssystem och brandtätning – finns djupgående teknisk information. Våra produkter utvärderas i enlighet med gällande normer, metoder och standarder. Vi vet att det ibland kan vara svårt att navigera bland all information och vill göra det enklare för dig som söker efter teknisk information.

Den här guiden visar var du hittar olika dokument, vad dokumenten innehåller och i viss mån hur du använder dem. Vi går också igenom några av våra mjukvaror och digitala verktyg för snabb och säker dimensionering.

ETA‑godkännande – Djupgående teknisk information

ETA-godkännandet är det dokument där resultat och information om produkten och dess egenskaper samlas. Testerna som ligger till grund för informationen utförs enligt ett EAD – en teststandard utfärdad av EOTA som utförs av ett oberoende testinstitut (exempelvis RISE).

ETA ligger också till grund för CE-märkningen av våra tekniska produkter. Här hittar du exempelvis lastkapaciteter för infästning och EI-klasser för olika förutsättningar för våra brandprodukter. I ETA-godkännandet finns dessutom mått på ingående delar, installationsförutsättningar som inbördes avstånd, kantavstånd och materialbeskrivningar. Kort sagt: all teknisk information från de oberoende tester som utförs på våra produkter.
Så hittar du ETA: Gå till produktsidan, skrolla ned till Dokument och klicka på Godkännandedokument.

Teknisk tabell över draghållfasthet i sprucken betong (C20/25) för ankare M8–M20, med djup, säkerhetsfaktorer och hållfasthetsvärden för stålhaveri och utdrag vid olika installationsmetoder.


Utdrag från ETA-godkännande

Tekniskt datablad - Kondenserad teknisk information

Det tekniska databladet är en kondenserad version av informationen i ETA-godkännandet. Här ser du hur produkten ska används i praktiken. För infästningar ger det tekniska databladet produktens dimensionerande kapacitet, till skillnad från ETA som redovisar karakteristisk kapacitet för olika brottmoder. Under förutsättning att infästningen inte påverkas av små inbördes- eller kantavstånd utläses den dimensionerande kapaciteten.

Du slipper därmed själv hitta den dimensionerande brottmoden och tillämpa säkerhetsfaktorer. Vid mer komplicerade situationer måste du göra en beräkning. Detta görs enkelt i mjukvaran PROFIS Engineering. I dokumentet finns även produktens dimensioner, sättdjup, minsta inbördes avstånd, borrdimension för respektive infästningsdimension – och mycket mer.
Så hittar du de tekniska databladen: Gå till produktsidan, skrolla ned till Dokument och välj Teknisk information.

Produktblad för Hilti HST4 kilankare med varianter, fördelar, installationsbilder och ikoner för material, lastfall, borrmetoder och certifieringar som ETA och PROFIS.


Utdrag från tekniskt datablad

Användaranvisning

Användaranvisningen visar i detalj hur produkten ska monteras. Den är också värdefull i projekteringsfasen för att snabbt skapa en bild av hur en föreskrift påverkar montaget. Här hittar du bland annat vilka verktyg och tillbehör som behövs, åtdragningsmoment samt eventuella kompletterande produkter.
Så hittar du de användaranvisningen: Gå till produktsidan, skrolla ned till Dokument och välj Användaranvisning.

Tekniska produktguider

Vi har samlat våra mest relevanta tekniska produktguider för infästning, installationsupphängning och brandtätning på ett ställe. Här finns bland mycket annat Svenska Hilti HITguiden - som ger vägledning för injektering av armering, betongförstärkning och kemiska infästningar till Korrosionshandboken och enklare översikter som Val av infästning i betong.

Dessa är ofta en bra startpunkt när du ska göra metod eller produktval.


Du hittar dem här!

Översiktssida från Hilti Engineering Center med sex kategorier—infästning, installationssystem, skjutspik, brandtätning, fasadsystem och träinfästning—med bilder och länkar till guider och tekniska resurser.

Mjukvaror och digitala hjälpmedel

PROFIS Engineering


Här dimensionerar du enligt Eurocode och flera utökade beräkningsstandarder eftermonterade infästningar i betong, murverk och trä eller ingjutningsskenor i betong. Armeringsöverlappning eller armeringsförankring och olika typer av betongförstärkning är andra områden som hanteras. En interaktiv mjukvara som genom olika beräkningsmoduler avsevärt snabbar upp dimensioneringsprocessen.


Firestop Selector


Filtrerar fram rätt brandtätningar utifrån dina projektspecifika förutsättningar. Gör det enklare att välja rätt produkt med rätt EI-klass för givna förutsättningar.


Fixpoint Calculator


Hilti Fixpoint Calculator är ett webbaserat verktyg som hjälper dig dimensionera fixpunkter utifrån rörens termiska expansion – inklusive beräkning av fixpunktlaster, rörutvidgning och hur du behöver utforma böjar och/eller lyror för att hantera temperaturberoende rörelse.


CAD/BIM‑bibliotek


Vi erbjuder ett omfattande CAD/BIM-bibliotek där du hittar modeller och familjer till en rad programvaror. Surfa in och hämta det du behöver till din modell.
Plug‑in


Vi har ett flertal plugins. Hela vår infästningsportfölj finns i Tekla Warehouse, och för E3D, P3D och S3D tillhandahåller vi avancerade plugins för projektering av modulära system. Under våra guider finns också en kort film där du snabbt kan lära dig mer och se hur det fungerar.


Om du vill ha vägledning eller vill stämma av din lösning vid mer komplexa fall - tveka inte att kontakta oss!


Tekniskt centrum - kontaktuppgifter:

  • T: 020 - 555 999

  • M: tc@hilti.com