Hoppa över och gå till huvudsidan

Nya innovativa produkter för träbyggnation

Hilti Engineering Center
Lästid: < 5 minuter
Artikel

Artikel som presenterar Hiltis innovativa produkter för träkonstruktion, med fokus på HCW- och HTC‑P2P-lösningar som möjliggör snabbare, säkrare och mer effektiva strukturella sammankopplingar i trähus

Andra specialerbjudanden
Mjukvara och tjänster

Snabbare, säkrare och enklare träanslutningar med de unika produkterna Hilti HCW och HTC‑P2P

Träbyggandet växer inom många olika byggnadstyper så som hallbyggnation, kontor, flerbostadshus och kommersiella byggnader. Att hitta nya effektiva och säkra metoder för att ansluta bärande byggnadsdelar är avgörande för att produktionen ska flyta på. Hilti strävar efter att leverera lösningar som möjliggör optimering i projektering, förenklar arbetsflöden på byggarbetsplatsen och bidrar till ökad hållbarhet.

HCW: Effektiva förband för vägg- och takelement i trä

HCW är en systemlösning som effektiviserar anslutningar mellan trä–betong och trä–trä i trästommar, en produkt som både effektiviserar och förenklar produktion. Genom att förinstallera HCW i prefabricerade väggelementen i fabrik elimineras behovet av skruvar och dymlingar på arbetsplatsen. Anslutningen av elementet på arbetsplatsen görs snabbt och enkelt mot betongplattan antingen genom förmonterade ingjutna gängstänger alternativt eftermonterade expander. Mellan våningsplanen monteras HCW tillsammans med HSW som en systemlösning i hammarband och syll.


Produktfamiljen omfattar HCW / HCW-S för drag- och tvärkrafter, HCW-L för högre draglaster och HCW-UP för positionering. HCW är testad i enlighet med europeisk standard och har ett ETA-godkännande. För dimensionering används vår beräkningsmjukvara, IngTools som finns i PROFIS och produkterna finns att tillgå i vårt BIM/CAD bibliotek.

HTC-P2P: Träförhand för strukturella paneler i KL-trä

För anslutning mellan bjälklag -och väggpaneler i KL-trä möjliggör HTC-P2P riktning och förankring i ett enda moment. Förbandet består av en träplugg i bokplywood kombinerat med ett gängat stålelement. Det installeras i ett (CNC-) fräst urtag och monteras enkelt med mutterdragare i kombination med ett montagedon. Denna installationsmetod drar samman och riktar panelerna utan manuella verktyg som hammare, spännband eller paneldragare.


HTC-P2P ersätter skråskruvning eller täckbrädor och tar upp drag- och tvärkrafter i planet. Dimensionering sker enligt ETA24/1199, och beräkning utförs i vår beräkningsmjukvara, IngTools som finns i PROFIS. Förbandet finns i två storlekar, 90 mm och 60 mm, och har en EPD som ger tydlighet i CO2 påverkan.

Utformade för effektivitet och efterlevnad

HCW och HTC-P2P erbjuder lösningar som förenklar projektering, som integreras i tillverkningsprocesser och möjliggör snabbare och säkrare installationer — och därmed möter de behov som krävs från konstruktörer, träindustritillverkare och entreprenörer inom modern träbyggnation.

För vägledning, stämma av din lösning eller vid mer komplexa fall - tveka inte att kontakta oss!

Tekniskt centrum - kontaktuppgifter:

  • T: 020 - 555 999

  • M: tc@hilti.com

Gå med i engineering center nu