Infästning i håldäck (HD/F)
Hur man projekterar och installerar infästningar säkert i håldäck (HD/F).

Inledning
Håldäcksbjälklag är prefabricerade betongelement som innehåller hålkanaler för att minska vikten vid transport och montering. För att öka bärigheten finns även spännarmering i underkanten av håldäcket mellan hålkanalerna. Borrning nära spännarmering kan leda till korrosion och reducerad bärighet i bjälklaget. För att undvika borrning i spännarmeringen behöver infästningarna monteras i anslutning till hålkanalerna. Därmed blir betongtjockleken mellan underkant och hålkanal avgörande för infästningens lastkapacitet. Vid infästning i ovankant håldäck finns däremot möjlighet att fästa även mellan hålkanalerna och således kan i så fall en högre lastkapacitet erhållas. Montage med betongskruv är smidigt samt ger alltså lastkapaciteter för både undersida och ovansida håldäckselement.
Montage i underkant håldäck
Vid montage i undersida är det viktigt att undvika borrning i områden med spännarmering. Borrning i närhet av spännarmering kan leda till att fukt tränger in som med tiden kan leda till korrosionsskador. Ett enkelt sätt att undvika detta är att skanna undersida håldäck före borrning med exempelvis en PS 85, PS 300 eller PS 1000. De lastkapaciteter Hilti presenterar utgår ifrån att placeringen sker i den tunnaste delen mellan underkant och hålkanalen, även kallat betongflänsen. Flänstjockleken tillsammans med betongkvaliteten avgör således lastkapaciteten i håldäcket. Flänstjockleken kan variera mellan 25 och 60 mm. Vanligen är den mellan 35 och 40 mm tjock. De infästningsmöjligheter Hilti erbjuder i underkant är betongskruv, slagankare och håldäcksexpander.
Betongskruv (HUS4):
Betongskruv kan monteras var som helst i området under hålkanalen, se figur 1 nedan. Betongskruv behöver inte dras åt med ett specifikt åtdragningsmoment utan den behöver endast sitta dikt an fotplåten. Vid behov av nedpendling av gängstång finns även betongskruv med en inbyggd invändig gänga. Hilti erbjuder betongskruv HUS4 i olika utföranden såsom elförzinkat, duplexbehandlat och rostfritt utförande.
Figur 1. Illustration över tillåten placering av betongskruv i underkant håldäck.
Slagankare (HKD):
Slagankare monteras i själva betongflänsen i området under hålkanalen och den förutsätter att stoppborr används, se placering i figur 2. Det behövs även ett tillhörande sättverktyg för att fästa in den i betongen. Slagankare har en invändig gänga som gör det möjligt att pendla ner en gängstång.
Figur 2. Illustration över installerad slagankare HKD i håldäck.
Håldäcksexpander (HKH):
Håldäcksexpander expanderar i håligheten och därmed är det viktigt att den träffar mitt i hålkanalen. Den behöver även dras åt med ett specifikt åtdragningsmoment för att expandera, se figur 3 nedan. Hilti erbjuder håldäcksexpander i elförzinkat utförande.
Figur 3. Placering av HKH håldäcksexpander i håldäck.
Montage i ovankant håldäck
I ovankant har Hilti betongskruv som en lämplig infästningsmöjlighet. Lastvärden för underkant kan även appliceras i ovankant. I detta fall finns dock ännu en möjlighet och det är att fästa mellan hålkanalerna då spännarmering inte är närvarande här. Genom att fästa i den massiva delen mellan hålkanalerna kan en högre lastkapacitet erhållas och detta erbjuder Hilti dokumenterade lastvärden för. Dessa lastvärden anges gälla för temporära montage som exempelvis snedsträvor till prefabricerade väggelement under montageskedet. Anledningen till detta är att permanenta montage vanligen görs genom en pågjutning då det rimligen är svårt att veta var i håldäcket man faktiskt monterar.
Takstolsförankring
Takstolsförankring i ovansida håldäck är vanligt förekommande. På grund av den förhållandevis låga kapaciteten i håldäck behövs extra hänsyn tas vid stora upplagsreaktioner. I många fall är det svårt att erhålla en högre lastkapacitet genom att träffa mellan hålkanalerna då håldäcken är övergjutna och det rimligen är svårt att veta var i håldäcket man faktiskt monterar. Således kan den begränsade lastkapaciteten i håldäcksinfästningen kräva fler vinkelbelslag. För att kunna tillgodoräkna sig lastkapaciteten i det tekniska databladet krävs dock att vinkelbeslagen placeras med tillräckligt långt inbördes avstånd. Detta har Hilti testat konservativt vilket innebär att betongskruvarna ska kunna sättas bredvid varandra i samma hålkanal. Våra betongskruvar behöver då separeras så att inbördes avstånd blir minst 4 x flänstjockleken. Mer information om dimensionering av takstolsförankring i håldäcksbjälklag finns i vår dimensioneringsguide. Kontakta Hiltis tekniska centrum om du är intresserad av dimensioneringsguider för takstolsförankring.
Sammanfattning
Hilti presenterar lastkapaciteter för infästningslösningar som kan appliceras både för över- och undersida håldäck. Betongskruven HUS4 är den vanligaste lösningen tack vare dess effektiva montage och flexibilitet. Slagankare och håldäcksexpander kan användas i undersida håldäck. Mer specifik information finns i de tekniska databladen för betongskruv (HUS4, HUS3), slagankare (HKD) och håldäcksexpander (HKH).
För vägledning, stämma av din lösning eller vid mer komplexa fall -tveka inte att kontakta oss!
Tekniskt centrum - kontaktuppgifter:
T: 020 - 555 999
M: tc@hilti.com