Brandtätning vid byggnation i massivträ

Hilti Engineering Center
Lästid: < 5 minuter
Artikel

Hur säkerställer man integritet och brandisolering vid byggnation i massivträ. I artikel går vi igenom både de utmaningar och möjligheter som finns för att klara brandkraven.

Andra specialerbjudanden
Brandskydd
Timmer
Trähall under byggnation

Träbyggande och brandskydd

Byggande i massivträ har blivit allt vanligare under de senaste två decennierna. Korslimmat trä (KLT) och limträ har vuxit fram som alternativ till traditionella byggmetoder i betong och stål, för att möjliggöra hållbara, produktiva och arkitektoniskt tilltalande byggnader.


System med KLT och limträ kombinerar låg vikt, hög bärförmåga och ett förutsägbart brandbeteende. Detta gör det möjligt för projektörer att skapa miljövänliga byggnader med god inomhusmiljö samtidigt som prestandakraven uppfylls.


Trots träets förmåga att förkolna och upprätthålla sin bärförmåga, utgör anslutningar mellan element och genomföringar för installationer riskområden för brandspridning. Precis som i alla byggnader måste varje öppning, håltagning och fog ha samma brandklass som den brandavskiljande väggen eller bjälklaget. Brandtätningslösningar som är testade och godkända i mer traditionella material så som betong och gips är inte nödvändigtvis godkända eller lämpliga för användning i träkonstruktioner.


Denna artikel belyser några av utmaningarna med brandtätning i träbyggnader samt möjliga lösningar.

Utmaningar och möjligheter med brandtätning i träbyggnader

Massivträ är inte ett standardiserat material som exempelvis betong, vilket medför särskilda tekniska utmaningar:


Rörelser
Trä expanderar och krymper beroende på omgivande förhållanden, vilket skapar variationer i fogars bredd. Detta ger upphov till tryck- och dragspänningar i fogmassor och kan påverka tätningars långsiktiga stabilitet. Brandtätningslösningar måste kunna hantera rörelser utan att försämra brandskyddet.


Förkolning och efterbränning
Vid brand förkolnar trä med cirka 0,7 mm/min (standardvärde), och fogar kan öppna sig när materialet brinner. Därför måste lösningen för brandtätning i fogar kunna expandera tillförlitligt för att täta öppningar.


Samtidigt innebär användningen av massivträ vissa fördelar jämfört med traditionella material. Prefabricering och modulbyggande möjliggör produktion utanför byggarbetsplatsen, vilket kan ge jämnare kvalitet, minska variationer på plats och underlätta val och installation av godkända produkter och lösningar. Detta kan öka produktivitet och effektivitet genom färre moment ute på byggarbetsplatsen.

Regelverk och standarder för brandtätning i massivkonstruktioner

Eftersom massivträ inte är ett standardiserat material krävs specifika brandtester för varje kombination av brandtätningsprodukt och typ av träelement. Olika typer av element från samma tillverkare kan kräva separata tester. Därför måste val av brandtätningslösning ta hänsyn till de specifika förhållandena den testats för.

I Europa följer passivt brandskydd främst en rad europeiska EN-standarder.

EN-Standarder

  • EN 13501-1: klassificering av materialens reaktion vid brand

  • EN 13501-2: Provning av brandmotstånd hos byggnadsdelar

  • EN 1366-3: Provning av genomföringar

  • EN 1366-4: Provning av linjära fogar


Konstruktionsvirke får ofta klassificeringen D-s2,d0, vilket innebär förutsägbart brandbeteende men kräver testade brandtätningssystem.

Hiltis brandtätningslösningar för träbyggande

Hilti har genomfört omfattande tester av KLT- och limträkonstruktioner via oberoende institut i Europa. Resultatet är ett brett sortiment av lösningar för linjära fogar samt för genomföringar.

Diagram of Hilti firestop products grouped by use: electrical penetrations, mixed electrical/mechanical penetrations, and joints, showing collars, sleeves, foam, blocks, bandage, and acrylic sealants on a grey background.


FIGUR 2: Hiltis brandtätningssortiment för träbyggande enligt EN-standarder
Massivträbyggnader, likt andra byggnadstyper, kräver brandtätning som gör mer än att enbart uppfylla brandklassningskraven. Brandtätningen måste också uppfylla de andra krav som ställs på byggnadsdelen den placeras i. Det kan handla om motstånd mot fukt och mikrobiell påväxt samt ljud- och lufttäthet. Faktorer som är avgörande för att säkerställa tillfredställande inomhusmiljö. Lösningar från Hilti för träkonstruktioner är utvecklade för att möta just dessa krav.


Effektiv brandtätning i träkonstruktioner kräver projektering, användning av godkända lösningar samt system som är utformade för långsiktig funktion. Genom att välja EN godkända brandtätningsprodukter redan i projekteringsskedet kan man undvika sena och kostsamma misstag i produktion, bevara den arkitektoniska intentionen och minska risken för eventuella kollisioner genom BIM-samordning.


En tidig planering av brandtätningslösningar bidrar också till ökad produktivitet på byggarbetsplatsen, minskar risken för fel och säkerställer att brandceller fungerar tillförlitligt under byggnadens hela livslängd. Dessutom underlättas framtida underhåll och ombyggnationer genom användningen av smarta brandtätningssystem.


Vi på Hilti erbjuder både support och projekteringstjänster vid val av produkter och tekniska lösningar. Verktyget Hilti Firestop Selector hjälper också till att välja produkt. I Hilti Firestop Selector kan du enkelt filtrera ut lösningar för massivträ.

Slutsats

I takt med att byggnation i massivträ ökar blir godkända brandtätningslösningar allt viktigare.
Hilti bidrar till att du som projektör kan:

  • Tryggt uppfylla regelkrav

  • Effektivisera projektering och produktion

  • Bevara synliga träytor

  • Förbättra byggnaders hållbarhet och minska underhållsarbete


Brandskydd och träbyggande står inte i konflikt. Med rätt lösningar kan man skapa säkra, hållbara och framtidssäkra byggnader i massivträ.

I vår tekniska handbok - Brandtätning i massivträkan du läsa både om metoder och produkter för brandtätning vid byggnation i massivträ.

Vill du meta ver?
För vägledning, stämma av din lösning eller vid mer komplexa fall - tveka inte att kontakta oss!
Tekniskt centrum - kontaktuppgifter:
T: 020 - 555 999
M: tc@hilti.com

Firestop Selector