Språk

DWS 225 (01)

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

  • Varning! Innan du använder produkten ska du se till att du har läst och förstått den bruksanvisning som medföljer produkten, inklusive instruktioner, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder och specifikationer. Gör dig särskilt förtrogen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder, specifikationer samt beståndsdelar och funktioner. Vid underlåtenhet att göra detta finns fara för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar för senare användning.
  • Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
  • Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivån vid tidpunkten för tryckningen. Du hittar alltid den senaste versionen online på Hiltis produktsida. Följ länken eller QR-koden i denna bruksanvisning, som är markerad med symbolen Image alternative.
  • Produkten bör endast överlämnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
  • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
  • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
  • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktspecifika symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan också förekomma på produkten:
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Använd hörselskydd
Image alternative Använd skyddshandskar
Image alternative Använd andningsskydd
Image alternative Isolationsklass II (dubbelisolerad)
Image alternative Diameter
Image alternative Varv per minut
Image alternative Varv per minut

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
  • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
    Produktdetaljer
    Excenterslipmaskin
    DWS 225
    Generation
    01
    Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
  • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
  • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
  • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
  • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
  • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
  • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
  • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
  • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
  • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
  • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
  • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
  • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
  • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
  • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
  • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
  • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
  • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
  • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
  • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
  • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
  • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
  • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
  • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
  • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
  • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Service
  • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsanvisningar för bandslipmaskin och trumslipmaskin

  • Håll i elverktygets isolerade greppytor eftersom det finns risk för att slipytan träffar den egna anslutningskabeln. Skadas en spänningssatt ledning kan metalliska delar av verktyget spänningssättas och ge dig en elstöt.

Ytterligare säkerhetsanvisningar

  • Använd elverktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
  • Manipulera eller ändra aldrig något på elverktyget.
  • Elverktyget är inte avsett att användas av personer som saknar förmåga eller nödvändig kunskap. Använd inte elverktyget när barn finns i närheten.
  • Håll alltid elverktyget i handtagen med båda händerna. Se till att handtagen är torra, rena och fria från olja och fett.
  • Sätt alltid dit skruvkåpan efter att du har monterat sliprondellen.
  • Kontrollera regelbundet elverktyget, sliprondellen, nätkabeln och anslutningarna efter tecken på slitage.
  • Kontrollera elverktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad.
  • Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade. Rör inte vid nät- eller förlängningskabeln om den skadas under arbetet. Dra ut elkontakten ur uttaget.
  • Om strömmen går, stäng av elverktyget och dra ur kontakten så att det inte råkar gå igång när strömmen kommer tillbaka.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
  1. Sliphuvud
  2. Uppsugningssystem
  3. Handtag
  4. Kontrollpanel
  5. Nätkabelsanslutning
  6. Slangkoppling
  7. Sliprondell
  8. Lysdiod med flera användningsområden
  9. På/av-knapp
  10. Varvtalsindikering
  11. Öka/minska varvtal
  12. Start/stopp-knapp

Avsedd användning

Produkten är en handhållen, eldriven excenterslip. Den är avsedd att användas för torr slipning av trä, trämaterial, kompositmaterial, lack, färg, plast, gips och spackel med slipmedium av engångskaraktär som förslits och byts ut.

Möjlig felanvändning

  • Den här produkten är inte avsedd för bearbetning av hälsovådliga material.
  • Den här produkten är inte avsedd att användas i fuktiga miljöer och får inte användas till våtslipning.
  • Det är inte tillåtet att använda sliprondeller med ett arbetsvarvtal under 8 000 varv/min.

Lysdiodsindikeringar på kontrollpanelen

Image alternative
På kontrollpanelen finns en lysdiod som visar elverktygets status och eventuella störningar samt flera lysdioder varvtalsindikering (varv/min).
Status
Betydelse
A: Lysdioden lyser grönt
Ansluten till elnätet.
B: Lysdioden lyser grönt
Verktyget är på och/eller start/stopp-knappen är intryckt, varvtalsindikering aktiv.
C: Lysdioden blinkar grönt/rött
Varvtalet ökas/minskas, valt varvtal visas med lysdioder.
D: Lysdioden lyser rött
Varning för för hög temperatur.
D: Lysdioden blinkar snabbt i grönt/rött
Spänning utanför giltigt område.

Sliphuvud

Image alternative
Sliphuvudet med 180° flexibilitet gör det möjligt för användaren att komma åt ytan från olika vinklar. Elverktyget kan följa användarens rörelser så att denne kan arbeta i en ergonomisk position.

Leveransinnehåll

Excenterslip, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information

Märkspänning, märkström, frekvens och märkeffekt finns angivet på den landsspecifika typskylten.
Om verktyget drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på typskylten. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av verktygets märkspänning.

DWS 225
Vikt enligt EPTA Procedure 01
3,5 kg
Varvtal
4 000 varv/min … 8 000 varv/min
Excenterrörelse
5 mm
Diameter sliprondell
225 mm

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullervärden

DWS 225
Ljudeffektnivå (L WA)
85 dB(A)
Osäkerhet (KWA)
3 dB(A)
Ljudtrycksnivå (L pA)
77 dB(A)
Osäkerhet (KpA)
3 dB(A)
Sammanlagt vibrationsvärde

DWS 225
Ytslipning (a h)
2,5 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²

Användning av förlängningskabel

Image alternative
VARNING
Fara på grund av skadad kabel! Om kabeln eller förlängningskabeln skadas under arbetet får du inte röra vid den. Dra ut kabeln ur uttaget.
  • Kontrollera verktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad.
  • Använd endast för användningsområdet godkända förlängningskablar med tillräckligt stor ledningsarea. Annars finns risk för nedsatt effekt och överhettning av kabeln.
  • Kontrollera regelbundet att förlängningskabeln inte är skadad.
  • Byt ut skadade förlängningskablar.
  • Vid arbete utomhus, använd endast en förlängningskabel som är godkänd och märkt för detta ändamål.

Förberedelser för arbete

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Oavsiktlig igångsättning av produkten.
  • Dra alltid ur elsladden innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Sätta dit slipmedel

Elverktyget, slipmedlet och sliprondellen utgör ett system. Var noga med att du använder rätt kombination och rätt inställningar för den aktuella applikationen.
Materialavverkning och slipbild bestäms av valt slipmedel (kornstorlek), varvtal och anpressningstryck.
  1. Dra ut elkontakten ur uttaget.
  2. Välj lämpligt slipmedel och fäst på sliprondellen. Kontrollera att slipmedlet är korrekt centrerat och ligger an ordentligt mot sliprondellen.

Användning

VARNING
Fara på grund av skadad kabel! Om nät- eller förlängningskabeln skadas under arbetet, dra genast ut verktyget och kabeln från eluttaget. Ta inte på det ställe där kabeln är skadad!
  • Kontrollera regelbundet alla anslutningskablar. Byt ut defekta förlängningskablar. Lämna in verktyget på en godkänd verkstad för byte av nätkabel.
Vi rekommenderar att du använder en jordfelsbrytare (RCD) med högst 30 mA utlösningsström.

Påslagning

  • Tryck på på/av-knappen.
    • Lysdioden lyser grönt.
    Varning! Elverktyget får igång ett vridmoment redan vid start.
    Använd alltid elverktyget tillsammans med en byggdammsugare om möjligt.

Slipning

  1. Ställ in önskat varvtal. Använd knappen ”Öka/minska varvtal” för att göra detta.
    • Varvtalet kan anpassas mellan 4 000–8 000 varv/min. Det inställda varvtalet visas med lysdioder.
  2. Lägg aldrig elverktyget med hela slipytan mot den yta som ska bearbetas.
  3. Tryck på start/stopp-knappen.
    • Slipningen påbörjas
  4. Flytta elverktyget med måttligt tryck över den yta som ska bearbetas.

Avsluta slipning

  1. Ta bort verktyget från den yta som ska bearbetas innan du avslutar slipningen.
    • Annars kan det uppstå fåror på den yta som ska bearbetas till följd av att slippappret har en för hög hastighet.
  2. Tryck på start/stopp-knappen.

Avstängning

  1. Tryck på på/av-knappen.
  2. Lägg ifrån dig elverktyget först när sliprondellen inte längre roterar.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
  • Dra alltid ur elkontakten före skötsel- och underhållsarbete.
Skötsel
  • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på laddaren.
  • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
  • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
  • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
  • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
  • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
  • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Monteringskomponenter

Image alternative
  1. Spindel- och lagerkomponenter
  2. Sliphuvud
  3. Fästskruv till sliphuvud
  4. Skruvkåpa
  5. Sliprondell med fästskruvar

Byta sliprondell

Verktyg som behövs: 19-millimeters insexnyckel och torxnyckel.
Image alternative
  1. Dra ut stickproppen ur uttaget.
  2. Ta bort skruvkåpan.
  3. Lossa skruven från sliprondellen.
  4. Ta bort den gamla sliprondellen.
  5. Sätt dit den nya sliprondellen korrekt på spindeln.
  6. Dra åt sliprondellens skruv med insexnyckeln, med ett moment på 10 Nm.
  7. Sätt dit skruvkåpan.
    • Dra åt skruvkåpans fästskruv med ett moment på 0,8 Nm.
  8. Kontrollera att sliprondellen är korrekt monterad och inte blir snedställd.

Byta sliprondell och slipskiva

Verktyg som behövs: Spårskruvmejsel.
Image alternative
  1. Dra ut stickproppen ur uttaget.
  2. Skruva loss de åtta hålskruvarna.
  3. Ta bort slipskivan.
  4. Ta bort den gamla sliprondellen.
  5. Sätt dit den nya sliprondellen korrekt på spindeln.
  6. Sätt dit en ny slipskiva.
    • Skruva dit de åtta hålskruvarna igen.
  7. Kontrollera att sliprondellen och slipskivan sitter som de ska och inte är snedställda.

Transport och förvaring

Transport
  • Se till att produkten är stabilt placerad under transport.
  • Kontrollera alltid att inga synliga delar har skadats under transporten och att reglagen fungerar som de ska.
Förvaring
  • Förvara alltid produkten med nätkontakten utdragen.
  • Förvara produkten torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
  • Kontrollera att inga synliga delar har skadats och att reglagen fungerar som de ska efter att produkten förvarats under en längre tid.

Felsökning

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Lysdioden blinkar växelvis i rött och grönt.
Verktyget är anslutet till ett uttag med fel spänning.
  • Anslut verktyget till ett uttag som stämmer överens med maskinens märkspänning.
När verktyget startas lyser inte lysdioden.
Nätkabeln är inte korrekt ansluten till verktyget eller uttaget.
  • Anslut kabeln korrekt.
Lysdioden på slipmaskinen lyser rött och varvtalet minskas något.
Trycket på verktyget är för ett kort ögonblick för högt.
  • Använd mindre tryck på verktyget – då växlar lysdioden automatiskt till grönt.
Slipmaskinens lysdiod lyser rött och verktygets varvtal sjunker till 4 000 varv/min under slipningens gång.
Temperaturen i slipmaskinen är för hög. Trycket på verktyget har varit för högt under en längre stund.
  • Använd mindre tryck på slipmaskinen en stund så kommer verktygets varvtal att öka igen.
Tätningen på sliprondellen fungerar inte.
Sliten tätning eller defekt spindellager.
  • Kontrollera tätningen eller spindellagret och byt ut dem vid behov.
Slipmaskinen stoppas och lysdioden lyser rött.
Verktygen befinner sig i säkerhetsläge p.g.a. den höga temperaturen.
  • Vänta tills verktyget har svalnat.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
  • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

  • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

China RoHS (direktiv för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Denna tabell gäller för den kinesiska marknaden.
Förlängningskabel
Image alternative
Denna tabell visar möjliga förlängningar.