C1/LP Golvsågklinga (betong)

Premium golvsågklinga (5–18 hk) för att kapa betong med golvsåg
- Grundmaterial: Betong (utan armering), Betong (armerad), Betong (starkt armerad)
- Dornstorlek: 25.4 mm
- Våt eller torr hantering: Våt och torr
premium
Andra sökte även på klinga för golvsåg, sågblad, diamant or sågklinga.
Gör dina val
Bladdiameter
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 600 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 4 183,86 SEK
Teknisk information
Grundmaterial
Betong (utan armering), Betong (armerad), Betong (starkt armerad)
Dornstorlek
25.4 mm
Våt eller torr hantering
Våt och torr
Produktklass
Premium
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Speciellt designad för att kapa betong
- Framtagen för att ha en bra balans mellan kraftig kapning samtidigt som klingan ska hålla längre
Användningsområden
- Såga betong
- Framtagen för golvsågar med lägre effekt (5–18 hk/4–13 kW)
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.