Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Aktiv vridmomentskontroll (ATC) förhindrar att verktyget roterar okontrollerat om skivan fastnar, som skyddar användaren mot rekyl från vinkelslipen
  • Konsekvent hög kap- och slipprestanda – Hilti Smart Power justerar kraften automatiskt efter materialet, vilket skyddar motorn mot överbelastning
  • Lägre vibrationer med maximal bekvämlighet – halkfritt grepp på baksidan och mjukt sidohandtag
  • Tidsbesparande kapning och spårfräsning i bredder på upp till 25 mm med hjälp av två kapskivor (DC EX 125/5" spårfräsningshuva krävs, säljs separat)
  • Ergonomiskt utformat verktyg för universell användning vid kapning, slipning och spårfräsning
Användningsområden
  • Kapar och slipar stål och mineralbaserade material
  • Kapning, grovslipning och finish på metaller och mineralmaterial
  • Ta bort beläggningar på betong och puts
  • Rengöra fogar
  • Spårfräsning (spårning) med två rondeller (DC EX 125/5" spårfråsningshuva krävs, säljs separat)

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 1 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer